Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (longue tige) (tige mince) (avec rayon d'angle minimum), type AL-SEES3-LS-R02

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (longue tige) (tige mince) (avec rayon d'angle minimum), type AL-SEES3-LS-R02
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL-SEES3080-LS-R02

Référence pièce
AL-SEES3080-LS-R02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.38 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 8 work material Aluminium / Cuivre Blade length (ℓ)(mm) 12
Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Coating Non revêtu
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 100 Machining Application Latéral / Rainure
Blade tip shape Micro R Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving
Features The chipping problem on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically. The blade back end uses a rounded shape to prevent machining marks. Specifications Torsion Angle 45°/ Long shank, Slim shank, with corner radius 0.2

Vous vous trouvez sur la page de Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (longue tige) (tige mince) (avec rayon d'angle minimum), type AL-SEES3-LS-R02, le numéro d'article est le suivant: AL-SEES3080-LS-R02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL-SEES3080-LS-R02.

Assistance technique