Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame longue), type AL-SEEL2

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame longue), type AL-SEEL2
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-SEEL2010-3
AL-SEEL2011-3
AL-SEEL2012-3
AL-SEEL2013-3
AL-SEEL2014-3
AL-SEEL2015-3
AL-SEEL2016-3
AL-SEEL2017-3
AL-SEEL2018-3
AL-SEEL2019-3
AL-SEEL2020-3
AL-SEEL2021-3
AL-SEEL2022-3
AL-SEEL2023-3
AL-SEEL2024-3
AL-SEEL2025-3
AL-SEEL2026-3
AL-SEEL2027-3
AL-SEEL2028-3
AL-SEEL2029-3
AL-SEEL2030-3
AL-SEEL2031
AL-SEEL2032
AL-SEEL2033
AL-SEEL2034
AL-SEEL2035
AL-SEEL2036
AL-SEEL2037
AL-SEEL2038
AL-SEEL2039
AL-SEEL2041
AL-SEEL2042
AL-SEEL2043
AL-SEEL2044
AL-SEEL2045
AL-SEEL2046
AL-SEEL2047
AL-SEEL2048
AL-SEEL2049
AL-SEEL2051
AL-SEEL2052
AL-SEEL2053
AL-SEEL2054
AL-SEEL2055
AL-SEEL2056
AL-SEEL2057
AL-SEEL2058
AL-SEEL2059
AL-SEEL2061
AL-SEEL2062
AL-SEEL2063
AL-SEEL2064
AL-SEEL2066
AL-SEEL2067
AL-SEEL2068
AL-SEEL2069
AL-SEEL2071
AL-SEEL2072
AL-SEEL2073
AL-SEEL2074
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)

117.77 €

1 Disponible 8 jours 14.5345-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.15345-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.25.4345-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.35.9345-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.46.3345-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.56.8350-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.67.2350-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.77.7350-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.88.1350-

117.77 €

1 Disponible 8 jours 1.98.6350-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 29355-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.19.535519

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.29.935519

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.310.435524

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.410.835529

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.511.3360-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.611.7360-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.712.2360-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.812.6360-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 2.913.1360-

122.74 €

1 Disponible 8 jours 313.5365-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.122665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.222665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.322665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.422665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.524665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.624665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.724665-

146.03 €

1 10 jours 3.824665-

146.03 €

1 Disponible 8 jours 3.924665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.126665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.226665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.326665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.426665-

109.72 €

1 8 jours 4.530665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.630665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.730665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.830665-

109.72 €

1 Disponible 8 jours 4.930665-

121.77 €

1 Disponible 8 jours 5.132675-

121.77 €

1 Disponible 8 jours 5.232675-

121.77 €

1 Disponible 8 jours 5.332675-

121.77 €

1 Disponible 8 jours 5.432675-

128.68 €

1 Disponible 8 jours 5.532675-

128.68 €

1 Disponible 8 jours 5.632675-

128.68 €

1 Disponible 8 jours 5.732675-

128.68 €

1 Disponible 8 jours 5.832675-

128.68 €

1 Disponible 8 jours 5.932675-

141.52 €

1 Disponible 8 jours 6.132675-

141.52 €

1 Disponible 8 jours 6.232675-

141.52 €

1 8 jours 6.332675-

141.52 €

1 Disponible 8 jours 6.432675-

153.56 €

1 Disponible 8 jours 6.642695-

153.56 €

1 Disponible 8 jours 6.742695-

153.56 €

1 Disponible 8 jours 6.842695-

153.56 €

1 Disponible 8 jours 6.942695-

163.83 €

1 Disponible 8 jours 7.142895-

163.83 €

1 Disponible 8 jours 7.242895-

163.83 €

1 Disponible 8 jours 7.342895-

163.83 €

1 Disponible 8 jours 7.442895-

Loading...

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Processing Applications Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Excellent sharpness can be used for high-precision machining. Good chip extraction for high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45°/ Long blade length

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique