Fraise d'ébauche pour l'usinage de l'aluminium, type AL-OCRS-LS

Fraise d'ébauche pour l'usinage de l'aluminium, type AL-OCRS-LS
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-OCRS3060-LS
AL-OCRS3070-LS
AL-OCRS3080-LS
AL-OCRS3080-LS-S7
AL-OCRS3090-LS
AL-OCRS3100-LS
AL-OCRS3100-LS-S9
AL-OCRS3110-LS
AL-OCRS3120-LS
AL-OCRS3120-LS-S11
AL-OCRS3130-LS
AL-OCRS3140-LS
AL-OCRS3140-LS-S13
AL-OCRS3150-LS
AL-OCRS3160-LS
AL-OCRS3160-LS-S15
AL-OCRS3170-LS
AL-OCRS3180-LS
AL-OCRS3180-LS-S17
AL-OCRS3190-LS
AL-OCRS3200-LS
AL-OCRS3220-LS
AL-OCRS3240-LS
AL-OCRS3250-LS
AL-OCRS3300-LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

120.93 €

1 8 jours 69575

160.48 €

1 Disponible 8 jours 711695

93.77 €

1 8 jours 813695

147.53 €

1 8 jours 813780

189.58 €

1 Disponible 8 jours 9158110

142.15 €

1 Disponible 8 jours 10178120

185.36 €

1 Disponible 8 jours 10179100

229.97 €

1 Disponible 8 jours 111710125

161.89 €

1 6 jours 122010125

211.11 €

1 Disponible 8 jours 122011100

284.06 €

1 Disponible 8 jours 132012130

214.56 €

1 Disponible 7 jours 142312140

279.83 €

1 Disponible 8 jours 142313110

374.30 €

1 Disponible 8 jours 152314140

272.42 €

1 Disponible 8 jours 162514140

355.45 €

1 Disponible 8 jours 162515110

449.92 €

1 Disponible 8 jours 172816150

335.57 €

1 Disponible 7 jours 182816150

437.88 €

1 Disponible 8 jours 182817135

573.53 €

1 Disponible 8 jours 193118150

390.18 €

1 Disponible 8 jours 203118150

572.05 €

1 Disponible 8 jours 223420160

615.95 €

1 Disponible 8 jours 243722160

549.47 €

1 Disponible 8 jours 254024160

728.37 €

1 Disponible 8 jours 304625180

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Ébauche
Coating Non revêtu Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30°/ Long shank, Slim shank

Assistance technique