Cale type DUM, pointe compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

APGW150360L-JC5040

Référence pièce
APGW150360L-JC5040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.65 €

10 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle P(11°) work material Acier
Available corners 2 Dimensions/A(mm) 9.525 Dimensions/T(mm) 3.18
Dimensions/B(mm) 15 Dimension / r ε(mm) 6.0 Material type JC5040
Selfishly L Material PVD Coating Machining Application For No. 2 Relief Machining

Vous vous trouvez sur la page de Cale type DUM, pointe compatible, le numéro d'article est le suivant: APGW150360L-JC5040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APGW150360L-JC5040.

Assistance technique