Fraise hémisphérique monobloc pour graphite type GF-SBL

Fraise hémisphérique monobloc pour graphite type GF-SBL
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-SBL2020
GF-SBL2030
GF-SBL2050
GF-SBL2060
GF-SBL2080
GF-SBL2100
GF-SBL2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)

148.42 €

1 Disponible 8 jours 11010042

148.42 €

1 Disponible 8 jours 1.51510043

206.76 €

1 Disponible 8 jours 2.53012065

223.16 €

1 Disponible 8 jours 33015066

263.54 €

1 Disponible 8 jours 44015088

324.45 €

1 Disponible 8 jours 5501801010

406.09 €

1 Disponible 8 jours 6552001212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0~-40 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R
Features 2-Flute, 15° Torsion Angle, Long Type With/Without Torsion Yes (15°)

Assistance technique