Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWBM4050C508 |
SWBM5060C508 |
SWBS4050C508 |
SWBS5060C508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimension R (mm) | Dimensions θn° | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | Supported tips (main cutting edge) | Supported tips (auxiliary cutting edge) | Supported tips (peripheral cutting edge) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.93 € | 1 | 8 jours | 40 | 250 | 150 | 50 | 20 | 18° | 36.9 | 170 | SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding) | SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding) | SPGA090304/SPMA090304 | ||
831.63 € | 1 | 8 jours | 50 | 250 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 170 | SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding) | - | IM-SP43GS | ||
706.70 € | 1 | 8 jours | 40 | 200 | 100 | 50 | 20 | 18° | 36.9 | 120 | SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding) | SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding) | SPGA090304/SPMA090304 | ||
755.77 € | 1 | 8 jours | 50 | 200 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 120 | SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding) | - | IM-SP43GS |
Loading...
Machining Application | Latéral / Rainure | Mounting Method | Avec poignée | Shank diameter (d)(mm) | 50.8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions ℓs(mm) | 80 | Type | Combination Shank | Machining Application Details | Curved-surface machining |
Details Type | Fig.5 | Number of tips for use (main blade) | 1 | Number of tips for use (sub-blade) | 1 |
Number of tips for use (outer circumference blade) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimension R(mm)
Dimensions θn°
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles