Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPMT150408L-JC5015
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | P(11°) | work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 15.45 | Dimensions/T(mm) | 4.76 |
Dimensions/B(mm) | 9.525 | Dimension / r ε(mm) | 0.8 | Material type | JC5015 |
Details Type | Tip blade | Material | PVD Coating | Features | Polishing Tip Extension for Aluminum |
Vous vous trouvez sur la page de Super End Chipper, pointe compatible, le numéro d'article est le suivant: ZPMT150408L-JC5015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZPMT150408L-JC5015.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles