Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | Details Type | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 2 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
13.36 € | 10 | 6 jours | Acier | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 2 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 2 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 3 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | Acier | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 3 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 3 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | ||
13.36 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
18.66 € | 10 | 6 jours | Acier | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16.45 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | FZ15 | Tip blade, polished tip for aluminum | Carbide alloy | ||
16.68 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 17 | 5.56 | 11 | 0.8 | JC5015 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
16.68 € | 10 | 6 jours | Acier | 17 | 5.56 | 11 | 0.8 | JC5040 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
15.76 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 17 | 5.56 | 11 | 1.6 | JC5015 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
14.43 € | 10 | 6 jours | Acier | 17 | 5.56 | 11 | 1.6 | JC5040 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
16.68 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 17 | 5.56 | 11 | 2 | JC5015 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
16.68 € | 10 | 6 jours | Acier | 17 | 5.56 | 11 | 2 | JC5040 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
16.68 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 17 | 5.56 | 11 | 3 | JC5015 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
16.68 € | 10 | 7 jours | Acier | 17 | 5.56 | 11 | 3 | JC5040 | Peripheral Blade | PVD Coating | ||
18.08 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 18 | 5.56 | 11 | 0.8 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
18.08 € | 10 | 7 jours | Acier | 18 | 5.56 | 11 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
15.59 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 18 | 5.56 | 11 | 1.6 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
15.59 € | 10 | 6 jours | Acier | 18 | 5.56 | 11 | 1.6 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
18.08 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 18 | 5.56 | 11 | 2 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
15.59 € | 10 | 7 jours | Acier | 18 | 5.56 | 11 | 2 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
18.08 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 18 | 5.56 | 11 | 3 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
18.08 € | 10 | 6 jours | Acier | 18 | 5.56 | 11 | 3 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
19.31 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 20.4 | 5.56 | 11 | 0.8 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
19.31 € | 10 | 6 jours | Acier | 20.4 | 5.56 | 11 | 0.8 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
18.24 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 20.4 | 5.56 | 11 | 1.6 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | Acier | 20.4 | 5.56 | 11 | 1.6 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
16.64 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 20.4 | 5.56 | 11 | 2 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
16.64 € | 10 | 6 jours | Acier | 20.4 | 5.56 | 11 | 2 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating | ||
16.64 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 20.4 | 5.56 | 11 | 3 | JC5015 | Tip blade | PVD Coating | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | Acier | 20.4 | 5.56 | 11 | 3 | JC5040 | Tip blade | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | P(11°) | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | For multi-functional machining | Features | Polishing Tip Extension for Aluminum |
Configurer
Propriétés de base
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles