Super fraise à une coupe type DZ-SOCLS4 (longueur de lame standard) (longue tige)

Super fraise à une coupe type DZ-SOCLS4 (longueur de lame standard) (longue tige)
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-SOCLS4100
DZ-SOCLS4120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

138.82 €

1 6 jours 10159150

156.45 €

1 7 jours 121811160

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Dimensions/φD1(mm) - Dimensions/ℓ2(mm) -
Tolerance(mm) 0-0.02 End Blade Shape Shape R Other Processing Applications Shoulder Milling
Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application) Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length long shank

Assistance technique