Fraise monobloc à une coupe DZ-OCEL4

Fraise monobloc à une coupe DZ-OCEL4
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-OCEL4030
DZ-OCEL4035
DZ-OCEL4060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

117.74 €

1 6 jours 32060

117.74 €

1 Disponible 8 jours 3.52260

146.97 €

1 Disponible 8 jours 63070

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Latéral / Rainure
Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving
Specifications Torsion Angle 30° Universal long blade length, with core blade, eccentric relief shape

Assistance technique