Fraise monobloc à une coupe DZ-OCES2

Fraise monobloc à une coupe DZ-OCES2
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-OCES2050
DZ-OCES2100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

65.81 €

1 Disponible 6 jours 515650

108.48 €

1 6 jours 10251070

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Torsion Angle 30°, Universal regular blade length, with core blade, eccentric relief shape

Assistance technique