Nouvelle fraise à va-et-vient type PFC

Nouvelle fraise à va-et-vient type PFC
[Features]
· With Coolant Hole[Applications]
· For finishing, reciprocation and vertical wall processing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFC-4050R-22
PFC-6063R-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Weight
(kg)

566.00 €

1 6 jours 5040.6

721.05 €

1 6 jours 6360.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Chanfrein / Vertical work material Acier général / Fonte Mounting Method Adaptateur
Finish category Finition Shank diameter (d)(mm) 22 Compatible Tip Material Revêtement en carbure
Dimension φD(mm) 22 Dimensions φd1(mm) 17 Dimension A(mm) 10.4
Dimension B(mm) 6.3 Dimension ℓ(mm) 20 With/Without Coolant Holes Available
Supported tips DPGT0903-W3 Machining Application Details For finishing, reciprocation and vertical wall processing Applicable Part Clamp Screw DSW-307H (Recommended Torque: 1.8 N·m)
Applicable Part Wrench A-10SD Applicable Part Clamp Bolt M12×1.75×30

Assistance technique