Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DPGT0903-W3-JBN500 |
DPGT0903-W3-JC8003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Available corners | Material type | Details Type | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier / Fonte | 1 | JBN500 | For superfinishing | CBN | |
18.39 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 4 | JC8003 | For semi-finishing and finishing | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | P(11°) | Dimensions/R(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 3.18 | Hole Diameter(mm) | φ3.5 | Accuracy | G |
Application/Clamp Screw | DSW-307 | Application/ABA Bolt | M12X1.75X30 | Application/Cartridge | SDGPR09CA-PFC |
Application/Cartridge Radial Adjustment Screw | RSW-05008 | Application/Cartridge Set Bolt | HCS5-10 | Application/L Wrench for Cartridge Set | LW-040 |
Application/ Wrench | A-10SD |
Configurer
Propriétés de base
work material
Available corners
Material type
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles