Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/Ds (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707.15 € | 1 | 6 jours | 1 | 20 | 75 | 1 | ||
676.43 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 20 | 75 | 1 | ||
676.43 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 20 | 75 | 1 | ||
676.43 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 20 | 75 | 1 | ||
676.43 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 20 | 75 | 1 | ||
625.22 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 20 | 75 | 2 | ||
614.98 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 20 | 75 | 2 | ||
614.98 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 20 | 75 | 2 | ||
614.98 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 20 | 75 | 2 | ||
614.98 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 20 | 75 | 2 | ||
578.67 € | 1 | 6 jours | 2 | 30 | 100 | 2 | ||
625.22 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 30 | 100 | 2 | ||
625.22 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 30 | 100 | 2 | ||
625.22 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 30 | 100 | 2 | ||
625.22 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 30 | 100 | 2 | ||
578.67 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 30 | 100 | 3 | ||
645.71 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 30 | 100 | 3 | ||
645.71 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 30 | 100 | 3 | ||
645.71 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 30 | 100 | 3 | ||
645.71 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 30 | 100 | 3 | ||
609.39 € | 1 | 6 jours | 3 | 40 | 120 | 3 | ||
655.95 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 40 | 120 | 3 | ||
655.95 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 40 | 120 | 3 | ||
655.95 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 40 | 120 | 3 | ||
655.95 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 40 | 120 | 3 | ||
609.39 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 40 | 120 | 4 | ||
676.43 € | 1 | 6 jours | 4 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 40 | 120 | 4 | ||
737.87 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 40 | 120 | 4 | ||
676.43 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 40 | 120 | 5 | ||
1,108.41 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 40 | 120 | 5 | ||
1,108.41 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 40 | 120 | 5 | ||
1,108.41 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 40 | 120 | 5 | ||
1,108.41 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 40 | 120 | 5 | ||
1,033.93 € | 1 | 6 jours | 5 | 60 | 150 | 5 | ||
1,127.03 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 60 | 150 | 5 | ||
1,127.03 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 60 | 150 | 5 | ||
1,127.03 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 60 | 150 | 5 | ||
1,127.03 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 60 | 150 | 5 | ||
1,033.93 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 60 | 150 | 6 | ||
1,201.51 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 60 | 150 | 6 | ||
1,201.51 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 60 | 150 | 6 | ||
1,201.51 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 60 | 150 | 6 | ||
1,201.51 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 60 | 150 | 6 | ||
1,108.41 € | 1 | 6 jours | 6 | 60 | 150 | 6 | ||
1,108.41 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 60 | 150 | 7 | ||
1,145.65 € | 1 | 6 jours | 7 | 60 | 150 | 7 | ||
1,145.65 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 60 | 150 | 8 | ||
1,285.30 € | 1 | 6 jours | 8 | 80 | 180 | 8 | ||
1,285.30 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 80 | 180 | 9 | ||
1,490.12 € | 1 | 6 jours | 9 | 80 | 200 | 9 | ||
1,490.12 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 80 | 200 | 10 | ||
1,648.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 200 | 10 | ||
1,648.39 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 80 | 200 | 11 |
Loading...
work material | Aluminium / Graphite | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A | Features | Compared with the conventional diamond drill, because it is an integral type, it can be twisted by 30°against the cutting edge, so high speed machining is possible, the strength of the cutting edge is high, diamond fallout is eliminated, a clean finished surface can be obtained, and chips can be discharged smoothly. |
Machining Application | Drilling | Specifications | Torsion Angle 30°, Effective Machining Depth 3xDc |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/Ds(φ mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles