Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VN-ALBS2-020 |
VN-ALBS2-030 |
VN-ALBS2-040 |
VN-ALBS2-050 |
VN-ALBS2-060 |
VN-ALBS2-080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,462.50 € | 1 | 6 jours | 1 | 7 | 80 | 4 | 2 | 66 | ||
1,501.32 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 80 | 4 | 3 | 66 | ||
1,540.13 € | 1 | 6 jours | 2 | 15 | 80 | 4 | 4 | 62 | ||
1,682.44 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 18 | 100 | 6 | 5 | 74 | ||
1,850.64 € | 1 | 6 jours | 3 | 20 | 100 | 6 | 6 | 77 | ||
2,355.22 € | 1 | 6 jours | 4 | 30 | 110 | 8 | 8 | 77 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre / Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | 20~-20 | Machining Application | Surface incurvée / Rainure R |
Features | Integrated sintered diamond ball end mill manufactured by means of simultaneous sintering of diamond and carbide. Smooth machining is realized by diamond blade with S-shaped cutting edge. Rake angle of the curved section uses a positive type that emphasizes sharpness. No deviation of brazing even in high-speed machining due to integrated sintering | With/Without Torsion | Yes (17°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Work material (other) | Carbon |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
ℓs(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles