Référence fabricant: FJM-4160R
Marque: DIJET
Prix: 1,105.81 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FJM-4160R
Machining Application | Rabot | blade diameter D(mm) | 160 | Mounting Method | Adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Compatible Tip Material | Cermet | Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 0.3 |
Dimensions φDb(mm) | 148 | Dimension φD(mm) | 50.8 | Dimensions φd1(mm) | 75 |
Dimension A(mm) | 19 | Dimension B(mm) | 11 | Dimension ℓ(mm) | 40 |
Dimensions Lf(mm) | 63 | Supported tips | SDHW1504AD○N-W○/SDHW1504ADEN-F1/SPHW1203ZPTR | Machining Application Details | For superfinishing and plane machining |
Number of tips for use | Finish 2N + roughing tooth 2N | Effective diameter (φDe)(mm) | 145 | Weight(kg) | 6.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à jet de finition type FJM, corps / alésage en pouces, le numéro d'article est le suivant: FJM-4160R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FJM-4160R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles