Alésage miroir forme BNM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNMM-200075T-S20
BNMS-080035T-S12
BNMS-120026S-S12
BNMS-160032S-S16
BNMS-200038S-S20
BNMS-250045S-S25
BNMS-300053S-S32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Type Dimension R
(mm)
Supported tips Dimensions θn° Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 θk° Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

233.75 €

1 8 jours 201412034Tapered neck type10BNM-200…/RNM-200…1775-FSW-5016A-20W

133.46 €

1 8 jours 8921218.5Tapered neck type4BNM-080…/RNM-080…7°45'7.2353°41'FSW-2506HA-07

144.62 €

1 8 jours 128312-Straight neck shank6BNM-120…/RNM-120…-1126-FSW-3509A-10

185.79 €

1 8 jours 169216-Straight neck shank8BNM-160…/RNM-160…-1432-FSW-4013A-15

212.56 €

1 8 jours 2010420-Straight neck shank10BNM-200…/RNM-200…-1738-FSW-5016A-20W

270.56 €

1 8 jours 2512125-Straight neck shank12.5BNM-250…/RNM-250…-2145-FSW-6020A-30

324.10 €

1 8 jours 3013332-Straight neck shank15BNM-300…/RNM-300…-2653-FSW-8025A-40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Mounting Method Avec poignée
Machining Application Details Curved-surface machining / pocket machining

Assistance technique