Alésage miroir, corps en C, forme BNM-S-C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNMM-250090S-S25C
BNMS-120028S-S12C
BNMS-200039S-S20C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension R
(mm)
Supported tips Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

932.02 €

1 8 jours 251662512.5BNM-250…/RNM-250…2490FSW-6020A-30

466.87 €

1 8 jours 1284126BNM-120…/RNM-120…1128FSW-3509A-10

613.00 €

1 8 jours 201052010BNM-200…/RNM-200…1939FSW-5016A-20W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Mounting Method Avec poignée
Type Straight neck shank Machining Application Details Curved-surface machining / pocket machining

Assistance technique