Type 70 à une coupe (avec rayon d'angle fin) DV-SEHH-R02

Type 70 à une coupe (avec rayon d'angle fin) DV-SEHH-R02
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DV-SEHH4040-R02

Référence pièce
DV-SEHH4040-R02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.01 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 4 work material Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte Blade length (ℓ)(mm) 12
Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 60 Machining Application Latéral Blade tip shape Micro R
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Coating DV Value Coat Dimensions/ℓ2(mm) 19
Other Processing Applications Value Coat/Shoulder Grinding Features The chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically Specifications For finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

Vous vous trouvez sur la page de Type 70 à une coupe (avec rayon d'angle fin) DV-SEHH-R02, le numéro d'article est le suivant: DV-SEHH4040-R02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DV-SEHH4040-R02.

Assistance technique