Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | φD1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 1 | 6 | 80 | 4 | 20 | 20 | 3.8 | |
125.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 1 | 6 | 80 | 4 | 28 | 28 | 3.8 | |
134.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 1.5 | 9 | 90 | 6 | 30 | 30 | 5.7 | |
140.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 1.5 | 9 | 100 | 6 | 42 | 42 | 5.7 | |
146.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 1.5 | 9 | 115 | 6 | 55 | 55 | 5.7 | |
173.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 2 | 12 | 100 | 8 | 40 | 40 | 7.6 | |
208.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 2 | 12 | 130 | 8 | 72 | 72 | 7.6 | |
209.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 15 | 110 | 10 | 50 | 50 | 9.5 | |
234.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 15 | 130 | 10 | 70 | 70 | 9.5 | |
257.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 15 | 150 | 10 | 90 | 90 | 9.5 | |
288.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 2 | 18 | 120 | 12 | 60 | 60 | 11.5 | |
318.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 2 | 18 | 145 | 12 | 85 | 85 | 11.5 | |
370.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 2 | 18 | 170 | 12 | 110 | 110 | 11.5 | |
628.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 3 | 24 | 150 | 16 | 80 | 80 | 15.5 | |
717.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 3 | 24 | 185 | 16 | 120 | 120 | 15.5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Surface incurvée | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | R Precision(μm) | 0.015~-0.015 |
Specifications | Long-Neck Type Under-Neck, with Rounded Corners | Machining Application Details | Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing | Detailed torsion angle | 50° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles