Fraise à rayon à une coupe DV-OCSRTN

Fraise à rayon à une coupe DV-OCSRTN
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DV-OCSRTN3020-R05-12
DV-OCSRTN3020-R05-16
DV-OCSRTN3020-R05-20
DV-OCSRTN3030-R08-18
DV-OCSRTN3030-R08-24
DV-OCSRTN3030-R08-30
DV-OCSRTN3040-R10-24
DV-OCSRTN3040-R10-30
DV-OCSRTN3040-R10-40
DV-OCSRTN3050-R12-30
DV-OCSRTN3050-R12-40
DV-OCSRTN3050-R12-50
DV-OCSRTN3060-R15-40
DV-OCSRTN3060-R15-55
DV-OCSRTN3060-R15-67
DV-OCSRTN3080-R20-55
DV-OCSRTN3080-R20-70
DV-OCSRTN3080-R20-90
DV-OCSRTN3100-R20-73
DV-OCSRTN3100-R20-95
DV-OCSRTN3100-R20-115
DV-OCSRTN3120-R20-80
DV-OCSRTN3120-R20-105
DV-OCSRTN3160-R30-105
DV-OCSRTN3160-R30-155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)

104.02 €

1 6 jours 230.567012

105.78 €

1 6 jours 230.567016

105.78 €

1 6 jours 230.567020

101.66 €

1 6 jours 34.50.868018

104.02 €

1 6 jours 34.50.868024

106.37 €

1 6 jours 34.50.868030

104.61 €

1 6 jours 46169024

108.13 €

1 6 jours 46169030

111.08 €

1 6 jours 46169040

109.89 €

1 6 jours 57.51.269030

138.71 €

1 6 jours 57.51.2810040

149.30 €

1 6 jours 57.51.2811050

142.25 €

1 6 jours 691.5810040

154.00 €

1 6 jours 691.5811555

161.65 €

1 6 jours 0°50'691.5813067

179.29 €

1 6 jours 81221011555

188.70 €

1 6 jours 0°50'81221013070

233.40 €

1 6 jours 81221215090

228.69 €

1 6 jours 0°50'101521213573

453.92 €

1 6 jours 101521615595

489.80 €

1 6 jours 1015216175115

481.57 €

1 6 jours 121821614080

522.15 €

1 6 jours 1218216165105

759.14 €

1 6 jours 1624320180105

859.12 €

1 6 jours 0°50'1624320220155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rayon conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte Number of flutes(sheet) 3
Accuracy R ±0.015 Torsional Angle(°) 50 Detailed coatings Value Coat
Specifications 3-Flute 50° helix angle tapered neck type with round corner Machining Application Shoulder Milling (Rounded Corner), Curved Surface Machining, Pocket Machining, Helical Machining

Assistance technique