Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions/φD2 (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/θn° | Dimensions/MD | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.53 € | 1 | 7 jours | 60 | 12 | 10 | 3 | 9.7 | - | M6 | 0.06 | ||
383.27 € | 1 | 6 jours | 60 | 15 | 12 | 3 | 11.5 | - | M6 | 0.08 | ||
310.87 € | 1 | 6 jours | 80 | 30 | 10 | 3 | 9.7 | - | M6 | 0.07 | ||
393.61 € | 1 | 6 jours | 80 | 30 | 12 | 3 | 11.5 | - | M6 | 0.11 | ||
396.43 € | 1 | 8 jours | 92 | 35 | 12 | 3 | 9.5 | 3° | M6 | 0.12 | ||
321.22 € | 1 | 7 jours | 100 | 50 | 10 | 3 | 9.7 | - | M6 | 0.09 | ||
403.95 € | 1 | 7 jours | 100 | 50 | 12 | 3 | 11.5 | - | M6 | 0.13 | ||
409.60 € | 1 | 8 jours | 114 | 57 | 12 | 3 | 9.5 | 2° | M6 | 0.14 | ||
454.73 € | 1 | 8 jours | 125 | 65 | 16 | 3 | 11.2 | 3°30' | M6 | 0.28 | ||
358.83 € | 1 | 8 jours | 130 | 80 | 10 | 3 | 9.7 | - | M6 | 0.12 | ||
414.30 € | 1 | 7 jours | 130 | 80 | 12 | 3 | 11.5 | - | M6 | 0.18 | ||
393.61 € | 1 | 6 jours | 75 | 20 | 16 | 4 | 15.5 | - | M8 | 0.17 | ||
397.37 € | 1 | 6 jours | 95 | 40 | 16 | 4 | 15.5 | - | M8 | 0.22 | ||
452.84 € | 1 | 8 jours | 100 | 40 | 20 | 4 | 14.5 | 7° | M8 | 0.36 | ||
556.26 € | 1 | 8 jours | 143 | 77 | 20 | 4 | 14.5 | 3°30' | M8 | 0.49 | ||
474.47 € | 1 | 6 jours | 135 | 80 | 16 | 4 | 15.5 | - | M8 | 0.32 | ||
549.68 € | 1 | 6 jours | 175 | 120 | 16 | 4 | 15.5 | - | M8 | 0.42 | ||
599.50 € | 1 | 7 jours | 207 | 152 | 16 | 4 | 15.5 | - | M8 | 0.51 | ||
414.30 € | 1 | 6 jours | 80 | 20 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 0.29 | ||
452.84 € | 1 | 7 jours | 100 | 40 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 0.39 | ||
452.84 € | 1 | 8 jours | 100 | 40 | 20 | 4 | 18.5 | 0°43' | M10 | 0.39 | ||
511.13 € | 1 | 6 jours | 130 | 70 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 0.50 | ||
693.52 € | 1 | 8 jours | 161 | 85 | 25 | 4 | 18.5 | 4° | M10 | 0.90 | ||
569.43 € | 1 | 6 jours | 150 | 90 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 0.60 | ||
569.43 € | 1 | 8 jours | 150 | 90 | 20 | 4 | 18.5 | 0°19' | M10 | 0.58 | ||
685.05 € | 1 | 6 jours | 200 | 140 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 0.80 | ||
685.05 € | 1 | 8 jours | 200 | 140 | 20 | 4 | 18.5 | 0°12' | M10 | 0.77 | ||
732.06 € | 1 | 6 jours | 220 | 160 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 0.87 | ||
898.48 € | 1 | 6 jours | 270 | 210 | 20 | 4 | 19.5 | - | M10 | 1.07 | ||
517.71 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | 25 | 6 | 24 | - | M12 | 0.53 | ||
595.75 € | 1 | 6 jours | 120 | 55 | 25 | 6 | 24 | - | M12 | 0.72 | ||
968.98 € | 1 | 8 jours | 180 | 100 | 32 | 6 | 23.5 | 4° | M12 | 1.61 | ||
762.15 € | 1 | 6 jours | 170 | 105 | 25 | 6 | 24 | - | M12 | 1.03 | ||
928.56 € | 1 | 7 jours | 215 | 135 | 25 | 6 | 24 | - | M12 | 1.30 | ||
928.56 € | 1 | 6 jours | 220 | 155 | 25 | 6 | 24 | - | M12 | 1.34 | ||
1,081.81 € | 1 | 7 jours | 265 | 200 | 25 | 6 | 24 | - | M12 | 1.58 | ||
621.12 € | 1 | 7 jours | 90 | 25 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 0.85 | ||
733.01 € | 1 | 6 jours | 120 | 55 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 1.13 | ||
886.26 € | 1 | 7 jours | 157 | 77 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 1.47 | ||
937.95 € | 1 | 8 jours | 177 | 97 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 1.64 | ||
937.95 € | 1 | 6 jours | 170 | 105 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 1.59 | ||
1,053.60 € | 1 | 8 jours | 197 | 117 | 32 | 8 | 29 | 1°15' | M16 | 1.88 | ||
1,091.20 € | 1 | 8 jours | 207 | 127 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 1.89 | ||
1,091.20 € | 1 | 8 jours | 207 | 127 | 32 | 8 | 29 | 1° | M16 | 2.23 | ||
1,138.21 € | 1 | 6 jours | 220 | 155 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 2.04 | ||
1,354.46 € | 1 | 8 jours | 257 | 177 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 2.32 | ||
1,354.46 € | 1 | 8 jours | 257 | 177 | 32 | 8 | 29 | 0°45' | M16 | 2.78 | ||
1,354.46 € | 1 | 7 jours | 260 | 195 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 2.40 | ||
1,439.06 € | 1 | 8 jours | 277 | 197 | 32 | 8 | 29 | 0°45' | M16 | 3.00 | ||
1,486.07 € | 1 | 8 jours | 290 | 225 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 2.57 | ||
1,589.50 € | 1 | 8 jours | 310 | 245 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 2.74 | ||
1,852.74 € | 1 | 8 jours | 360 | 295 | 32 | 8 | 29 | - | M16 | 3.17 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Autre | Mounting Method | Type à tige | Finish category | Finition |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | End Mill Shank Type | With/Without Coolant Holes | Available |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions/φD2(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles