Pointes compatibles avec modèles à matrice à avance rapide SKS et SKS-RS (sans disjoncteur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WDMW06T320ZER-JC8050
WDMW050316ZER-JC8050
WDMW050316ZTR-JC5040
WDMW050316ZTR-JC8015
WDMW050316ZTR-JC8050
WDMW080520ZER-JC8050
WOMW04T215ZER-JC8050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clearance angle work material Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Dimension / r ε
(mm)
Material type θ
(deg)

16.41 €

1 8 jours D(15°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.971.22JC805015

15.69 €

1 8 jours D(15°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane83.211.6JC805015

9.85 €

10 6 jours D(15°)Acier83.211.6JC5040-

9.85 €

10 6 jours D(15°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée83.211.6JC8015-

9.85 €

10 6 jours D(15°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane83.211.6JC8050-

18.89 €

1 8 jours D(15°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane135.51.52JC805015

8.99 €

10 6 jours [Autre] 13°Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane6.52.80.81.5JC8050-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Available corners 3 Accuracy M
Breaker Y/N NA Material PVD Coating Machining Application For high-feed and shape processing

Assistance technique