Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8015 | ||
11.45 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8050 | ||
9.85 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8015 | ||
9.85 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8050 | ||
15.84 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8015 | ||
15.84 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8050 | ||
18.29 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 6 | 2 | 2 | JC8015 | ||
18.29 € | 10 | 6 jours | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 16 | 6 | 2 | 2 | JC8050 | ||
8.99 € | 10 | 6 jours | [Autre] 13° | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8015 | ||
8.99 € | 10 | 7 jours | [Autre] 13° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8050 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Available corners | 3 | Accuracy | M |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Y/N | Available | Material | PVD Coating | Machining Application | For high-feed and shape processing |
Configurer
Propriétés de base
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles