[Features]
· Suitable for high-efficiency machining.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DNMG150404-UR-PX90 |
DNMG150408-UR-PX90 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nose R | Material | Inscribed Circle (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 5 jours | 0.4 | Cermet | 12.70 | 4.76 | 5.16 | ||
12.78 € | 7 jours | 0.8 | Cermet | 12.70 | 4.76 | 5.16 |
Loading...
Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Material type | PX90 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.