Tête de rechange de serpillière rotative (pour KMO-540S)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KMO-K54P

Référence pièce
KMO-K54P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features 1 Features 2 Material (Mop Head) Mass
(g)
Amount Of Content

17.83 €

4 jours It is an affordable 2-piece set.A microfiber mop that reliably catches dirt with or without water.Polypropylene, Microfiber2501 Bag (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mop Type Rotation Mop Mop Type Spare Main body: option(mm) Option
Width(mm) 450 Depth(mm) 450 Height(mm) 30
Specifications 2-piece set Amount Of Content 1 Bag (2 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Tête de rechange de serpillière rotative (pour KMO-540S), le numéro d'article est le suivant: KMO-K54P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMO-K54P.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique