• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serpillière dédiée de serpillière rotative (pour KMO-540S)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KMO-22

Référence pièce
KMO-22
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features 1 Features 2 Material (Mop Unit) Material (Mop Head) Mass
(g)
Amount Of Content

36.58 €

4 jours A Microfiber Mop that Can Be Used with or Without WaterIt catches dirt well.Polypropylene, Stainless SteelPolypropylene, Microfiber9901 Set (Mop Body (Handle) X 1, Mop Head X 1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mop Type Rotation Mop Main body: option(mm) Option Width(mm) 450
Depth(mm) 450 Height(mm) 1040~1340 Collar Orange
Amount Of Content 1 Set (Mop Body (Handle) X 1, Mop Head X 1)

Vous vous trouvez sur la page de Serpillière dédiée de serpillière rotative (pour KMO-540S), le numéro d'article est le suivant: KMO-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMO-22.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique