• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Conteneur pliable dur, façade extérieure 530mm / 650mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDOC-40L-BU
HDOC-40L-CL
HDOC-75L-BU
HDOC-75L-CL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Product Internal Dimensions
(mm)
When Folding
(mm)
Detailed colors Features 1 Material Mass
(g)
Amount Of Content

29.71 €

3 jours 530365270Blue490×333×260530×365×70BlueCan be compactly folded when not in use.Polypropylene18001 pc.

29.71 €

3 jours 530365270White490×333×260530×365×70ClearCan be compactly folded when not in use.Polypropylene18001 pc.

57.22 €

3 jours 650440320Blue600×405×310650×440×80BlueCan be compactly folded when not in use.Polypropylene36001 pc.

56.86 €

5 jours 650440320White600×405×310650×440×80ClearCan be compactly folded when not in use.Polypropylene36001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Folding container Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique