Palette en treillis, type spirale SC / SCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-1
SC-2
SC-3
SC-3-1/2
SC-4
SC-4-1/2
SC-15
SCS-3
SCS-4
SCS-5
SCS-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Load
(kg)
Nominal Dimensions (Depth)
(mm)
Nominal Dimensions (Opening)
(mm)
Nominal Dimensions (Height)
(mm)
Wire diameter
(mm)
Wire mesh pitch
(mm)
Mass
(kg)
Door Leg height
(mm)
Amount Of Content

147.03 €

4 jours 300500800540328 x 2815Fully open1001 unit

298.26 €

4 jours 1000650900680650×5038Semi-Open1001 unit

347.44 €

4 jours 15008001000850650×5050Semi-Open1001 unit

289.11 €

4 jours 10008001000510650×5037Fully open1001 unit

568.02 €

4 jours 200010001200900650×5072Semi-Open1001 unit

380.61 €

4 jours 100010001200510650×5048Fully open1001 unit

191.83 €

4 jours 5005008005404.825 x 2522Fully open1001 unit

311.79 €

4 jours 10008001000850650×10043Semi-Open1001 unit

431.71 €

4 jours 100010001200900650×10059Semi-Open1001 unit

439.41 €

10 jours 1000105010501000650×10059Semi-Open1001 unit

707.11 €

4 jours 1000110015001100650×10093Semi-Open971 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Steel Product Type Net pallet Stacking Quantity 4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique