• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette Sanquin type nouveau et multi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CM-3
CML-4
CMS-3
CMS-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Load
(kg)
Nominal Dimensions (Depth)
(mm)
Nominal Dimensions (Opening)
(mm)
Nominal Dimensions (Height)
(mm)
Wire mesh pitch
(mm)
Mass
(kg)
Door Amount Of Content

425.32 €

4 jours 1500800100085050×5053Front and Back Fully Open1 unit

603.92 €

4 jours 12501000120090050×5069Front and Back Fully Open1 unit

383.78 €

4 jours 1000800100085050×10046Front and Back Fully Open1 unit

515.44 €

4 jours 10001000120090050×10060Front and Back Fully Open1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Steel Product Type Net pallet Wire diameter(mm) 6
Stacking Quantity 4 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique