Palette en treillis Sanquin type placage par fusion au zinc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCS-4G

Référence pièce
SCS-4G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Surface Treatment Door Amount Of Content

494.27 €

4 jours Molten Zinc PlatingSemi-Open1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Steel Maximum Load(kg) 1000 Product Type Net pallet
Nominal Dimensions (Depth)(mm) 1000 Nominal Dimensions (Opening)(mm) 1200 Nominal Dimensions (Height)(mm) 900
Wire diameter(mm) 6 Wire mesh pitch(mm) 50×100 Stacking Quantity 4
Mass(kg) 65 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Palette en treillis Sanquin type placage par fusion au zinc, le numéro d'article est le suivant: SCS-4G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCS-4G.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique