Palette Sanquin avec type roulette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CM-3S
CML-4S
CMS-3S
CMS-4S
SC-1S
SC-2S
SC-3-1/2S
SC-3S
SC-4-1/2S
SC-4S
SCS-3S
SCS-4S
SCS-5S
SCS-6S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Load
(kg)
Nominal Dimensions (Depth)
(mm)
Nominal Dimensions (Opening)
(mm)
Nominal Dimensions (Height)
(mm)
Effective Inner Dimensions (Depth)
(mm)
Effective Inner Dimensions (Opening)
(mm)
Effective Inner Dimensions (Height)
(mm)
Wire diameter
(mm)
Wire mesh pitch
(mm)
Caster Diameter
(φ)
Mass
(kg)
Door Amount Of Content

514.91 €

8 jours 5008001000950770950700650×5015062Fully open1 unit

672.34 €

8 jours 5001000120010009701150750650×5015079Fully open1 unit

478.30 €

8 jours 5008001000950770950700650×10015056Fully open1 unit

594.35 €

8 jours 5001000120010009701150750650×10015071Fully open1 unit

239.89 €

Disponible 8 jours 300500800570450750400328 x 2810020Fully open1 unit

438.29 €

8 jours 500650900780600850530650×5015047Semi-Open1 unit

429.14 €

8 jours 5008001000610750950360650×5015046Fully open1 unit

487.47 €

8 jours 5008001000950750950700650×5015059Semi-Open1 unit

520.64 €

8 jours 500100012006109501150360650×5015058Fully open1 unit

708.05 €

8 jours 5001000120010009501150750650×5015082Semi-Open1 unit

451.82 €

8 jours 5008001000950750950700650×10015053Semi-Open1 unit

571.74 €

8 jours 5001000120010009501150750650×10015070Semi-Open1 unit

579.43 €

8 jours 50010501050110010001000850650×10015070Semi-Open1 unit

855.82 €

8 jours 50011001500120010501450950650×100150104Semi-Open1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Steel Product Type Net pallet Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique