• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Armoire de bureau HG-321

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HG-321

Référence pièce
HG-321
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features 1 Features 2 Features 3 Material
(Main Body)
Material
(rivets)
Material
(Rail/Screw/Key)
Estimate of Items to be Stored Mass
(kg)
Amount Of Content

166.01 €

9 jours Deep type cabinets are ideal for inner cases and A4 files, and shallow type cabinets for small items storage.A metal rail that can be pulled out easily is used.With convenient casters for movement.Polypropylene (40% Recycled PP)AluminumSteelDrawer (deep /A4 file case (width 240 X height 310 X thickness 20 mm (20 sets9.11 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 639 Frontage(mm) 425 Depth(mm) 509
Collar Black Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Armoire de bureau HG-321, le numéro d'article est le suivant: HG-321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HG-321.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique