Meuble de bureau (10-11 plateaux intermédiaires / 8 plateaux peu profonds et 5 plateaux intermédiaires)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OCE-1000R

Référence pièce
OCE-1000R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material
(Top Plate/Frame)
Material
(Drawer)
Caster Height During Installation
(mm)
Mass
(kg)
Features Amount Of Content

95.38 €

7 jours Polypropylene Resin (45% Recycled)Styrene resin (Uses 45% Recycled PS)10846.5Available in medium (10 steps) which is ideal for use horizontally across the cabinet.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) Up to 500 Numbers of drawers 10 Collar Light Gray
Frontage Details(mm) 320 Depth(mm) 390 Height(mm) 1034
Drawer dimensions(Level) Medium: 10 Drawer internal dimensions(mm) Medium: 260X360X77 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Meuble de bureau (10-11 plateaux intermédiaires / 8 plateaux peu profonds et 5 plateaux intermédiaires), le numéro d'article est le suivant: OCE-1000R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OCE-1000R.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique