Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-6509
Frontage(mm) | 611 à 899 | Height(mm) | ~900 | Depth(mm) | 301 à 449 |
---|---|---|---|---|---|
Equal Load Capacity Per Stage(kg) | 250kg | Product Type | Étagère | Size: Width x Depth x Height(mm) | 660×360×900 |
Pole diameter(mm) | 25 | Shelf Board(Sheets) | 3 | Material | Main Body: Steel (Chrome Plating Finish); Shelf Fixing Parts: ABS Resin |
Mass(kg) | 11 | Features | Can be easily assembled without using nails or screws. | Features 2 | The height of the shelf can be changed as desired. |
Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Rack en métal MR, le numéro d'article est le suivant: MR-6509.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-6509.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles