Pour alésoir SV en carbure H7 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4NT

 

6NT

 

8NT

Référence pièce
OSVR-0030
OSVR-0040
OSVR-0060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Number of flutes

125.21 €

1 Disponible 6 jours 3282080+0.006~+0.0033.00~-0.0064

140.78 €

1 6 jours 4332585+0.007~+0.0044.00~-0.0084

179.72 €

1 Disponible 10 jours 6433595+0.007~+0.0046.00~-0.0086

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade right torsion
Shank length L1 50 Coating Type TiAlN

Assistance technique