Foret en carbure en V torsadé, type long pour modèles H7-H8

Foret en carbure en V torsadé, type long pour modèles H7-H8
  • Remise sur volume
For more precise, more efficient operation. Twisted V drill to support next generation high speed machining. A drill with oil hole that makes full use of state-of-the-art technology.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TVDL-0100-OH

4NT

 

6NT

Référence pièce
TVDL-0100-OH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

333.54 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 10 Groove Length L(mm) 115 work material Fonte / Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 165 Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible Shank length (L1)(mm) 45
Shank diameter (d)(mm) 10 Shank tolerance 0~-0.009 Drill Diameter Crossing +0.010~+0.007
Torsional Angle Right blade right torsion 15° Number of flutes 6

Vous vous trouvez sur la page de Foret en carbure en V torsadé, type long pour modèles H7-H8, le numéro d'article est le suivant: TVDL-0100-OH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVDL-0100-OH.

Assistance technique