Barre de centrage

Barre de centrage
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used for everything from machining centers to NC milling machines.
[Applications]
· For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRZ-10

Référence pièce
SRZ-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.40 €

43.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure shank diameter(mm) 10 Suitable Rotation Number(min-1) 450~600
Probe dimensions(mm) 10×10 Repeat accuracy(μm) ±2 Overall Length(mm) 80
Trusco Code 239-8117 Mass(g) 60 Features Can be used for everything from machining centers to NC milling machines.
Application For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Vous vous trouvez sur la page de Barre de centrage, le numéro d'article est le suivant: SRZ-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRZ-10.

Assistance technique