[Features]
· The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range.
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle (35°), the flow rate will not decrease.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NNPT-1/2-60
Référence pièce |
---|
NNPT-1/2-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
35.51 € | 5 jours | 159 | The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. | Steel |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Screw Size | PT1/2 | Bore Diameter(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 60 | Trusco Code | 387-3048 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptation du point (buse), le numéro d'article est le suivant: NNPT-1/2-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNPT-1/2-60.
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 9.47 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 18.34 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 2.83 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
NIKKI
Prix standard 7.64 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 13.38 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 2.83 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 6.94 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
NOGAJAPAN
Prix standard 19.62 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.