[Features]
· The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range.
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle (35°), the flow rate will not decrease.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NNPT-1/4-20
Référence pièce |
---|
NNPT-1/4-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | Disponible |
Jour même
Stock | 26 | The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. | Steel |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Screw Size | PT1/4 | Bore Diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 20 | Trusco Code | 387-3064 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptation du point (buse), le numéro d'article est le suivant: NNPT-1/4-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNPT-1/4-20.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.