• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptation du point (buse)

Adaptation du point (buse)
[Features]
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle, the flow rate will not decrease.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NNPT-1/2-40
NNPT-1/2-60
NNPT-1/2-80
NNPT-1/4-20
NNPT-1/4-40
NNPT-1/4-60
NNPT-1/8-40
NNPT-3/8-30
NNPT-3/8-50
NNPT-3/8-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

44.07 €

1 6 jours PT1/2840387-3030154

45.22 €

1 6 jours PT1/2860387-3048159

46.53 €

1 6 jours PT1/2880387-3056163

28.70 €

1 6 jours PT1/4420387-306426

29.85 €

1 6 jours PT1/4440387-307230

31.14 €

1 6 jours PT1/4460387-308132

31.76 €

1 6 jours PT1/8440387-309922

34.77 €

1 6 jours PT3/8630387-310264

35.90 €

1 6 jours PT3/8650387-311168

37.21 €

1 6 jours PT3/8670387-312973

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Features The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. Material Steel

Assistance technique