Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
83430
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Set Contents Connector | 83036 1 piece./ 83035 1 piece | Set Contents Round Nozzle | 83032 1 piece / 83033 1 piece / 83034 1 piece |
---|---|---|---|---|---|
Set Contents Hose | 83031 2 pieces | Nominal Size | 3/8 | Trusco Code | 387-2904 |
Features | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | Mass(g/bag) | 85 | Material | Acetal Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Système de mâchoire (kit de flexibles), le numéro d'article est le suivant: 83430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83430.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles