Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Système de refroidissement (connecteur)【4 pièces par conditionnement】

Système de refroidissement (connecteur)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
· Features outstanding chemical resistance, heat resistance, and shock resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
82025
82025G
82026
82026G
83035
83035G
83036
83036G
84045
84045G
84046
84046G
86064
86064G
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Nominal Size Thread Diameter
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g/bag)
Material

7.64 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Orange1/41/8R(9.7)264571328412050387-2823The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.13Acetal Resin

8.04 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Gray1/41/8R(9.7)264571328417055437-9403The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.13Acetal Resin

7.64 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Orange1/41/4R(13.2)264571328412067387-2831The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.15Acetal Resin

8.05 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Gray1/41/4R(13.2)264571328417062437-9411The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.15Acetal Resin

8.64 €

4 pièces par conditionnement

6 jours Orange3/83/8R(16.6)32.64571328412401387-2882The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.27Acetal Resin

8.64 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Gray3/83/8R(16.6)32.64571328417116437-9462The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.27Acetal Resin

8.65 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Orange3/81/2R(21.0)334571328412418387-2891The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.29Acetal Resin

8.65 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Gray3/81/2R(21.0)334571328417123437-9471The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.29Acetal Resin

9.95 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Orange1/21/2R(21.0)38.54571328412517387-2963The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.38Acetal Resin

9.95 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Gray1/21/2R(21.0)38.54571328417178437-9527The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.38Acetal Resin

9.91 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Orange1/23/8R(16.6)38.54571328412524387-2971The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.31Acetal Resin

9.91 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Gray1/23/8R(16.6)38.54571328417185437-9535The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.31Acetal Resin

13.54 €

4 pièces par conditionnement

5 jours Orange3/43/4R(26.4)404571328412753387-3021The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.55Acetal Resin

13.54 €

4 pièces par conditionnement

6 jours Gray3/43/4R(26.4)404571328417222437-9578The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.55Acetal Resin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement The Number of each bag 4 pcs.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique