Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Centre de rotation

Centre de rotation

[Features]
· A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.
[Applications]
· Workpiece support and runout prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-3N
LC-4N
LC-5N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?shank Overall Length
(mm)
Body Diameter
(mm)
Center Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application

235.28 €

5 jours MT31664622109-0348820A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

260.00 €

5 jours MT42015630109-03561500A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

458.10 €

6 jours MT52366535109-03642600A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type High Hardness Semi-High Speed Type Accuracy(mm) 0.005

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique