Table tournante (utilisation verticale)

Table tournante (utilisation verticale)
[Features]
· : It is ideal for table mounting, arc cutting, boring counterbore, etc., and can also be used vertically.
·The table rotates 4 degrees for each rotation of the handle.
[Applications]
· For an accurate angle calculation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HV-6
HV-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(g)
Table diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Indexing Accuracy Applicable Chuck Keyway
(mm)

752.65 €

1 6 jours 40000152122-816112000Up to 20 sVictor TC130F (5 Inches)11

1,196.06 €

1 6 jours 60000200122-817029000Up to 10 secondsVictor TC165F (6 Inches)14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features It is ideal for cutting arcs, drilling, countersinking, etc. when mounted on the table, and can also be used vertically. A single rotation of the handle rotates the table 4 times. Application For an accurate angle calculation.
Specifications Surface precision: ±0.02 mm or less

Assistance technique