Line Master (type de dureté rigide) / L32-130

Line Master (type de dureté rigide) / L32-130
[Features]
· It allows easy scribing.
· Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines.
· Since it uses a spring to move in the axial direction, it can also scribe on a tapered surface.
[Applications]
· Can be attached to milling chucks, etc., for scribing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L32-130

Référence pièce
L32-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

202.30 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Core diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 130
Operating Range(mm) 18 Trusco Code 106-4908 Mass(g) 500
Features It allows easy scribing. Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines. Since it uses a spring to move in the axial direction, it can scribe on a tapered surface. Application Can be attached to milling chucks, etc., for scribing. Tip angle(°) 90
shank diameter(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Line Master (type de dureté rigide) / L32-130, le numéro d'article est le suivant: L32-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L32-130.

Assistance technique