Référence fabricant: SKE-1
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 22.13 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKE-1
Product Category | Accessoires | Length(mm) | 120 | Trusco Code | 109-0704 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Can be used with great convenience for the centering of all lathes, planing boards, milling machines, shaper presses, and drilling machines when placed underneath various cutting bits, jigs, and other items. Can also be used for thickness adjustment. | Application | For centering work. | Mass | 250 g/set |
Width(mm) | 20 | Set Contents Thickness × Qty(mm) | 0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.5×1、2.0×1、3.0×1 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de centrage "SUKEITA", le numéro d'article est le suivant: SKE-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKE-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles