• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur de mandrin

Adaptateur de mandrin
  • Remise sur volume

[Features]
· Used when making Jacobs Tapers (JT) in milling machine and machining center.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCAS-620
TCAS-632
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Details Type Connection Taper Material Material 1

78.14 €

5 jours 20329-0531300Used when making Jacobs Tapers (JT) in milling machine and machining center.Straight TypeJT6Chrome Molybdenum Steel (SCM415)Hardening abrasive

92.89 €

Disponible 5 jours 32329-0557500Used when making Jacobs Tapers (JT) in milling machine and machining center.Straight TypeJT6Chrome Molybdenum Steel (SCM415)Hardening abrasive

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Attachments/Accessories Overall Length(mm) 98

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique