Liquide de refroidissement magnétique

Liquide de refroidissement magnétique
  • En promotion
[Features]
· Powerful magnet enables easy coolant piping.
· The flexible fluid nozzle can be used in either liquid or gas.
· Flow rate can be adjusted by rotating the nozzle tip. (0 to stepless)
[Applications]
· For cooling, drying, and cleaning in metal processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMC-1-R400
TMC-2-R400
TMC-3-R400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Nozzle number Mass

116.61 €

79.29 €

1 Jour même

Stock

278-7130For 1-Axis608 g/set

260.63 €

1 6 jours 278-7148For 2-Axis534 g/set

362.93 €

1 6 jours 278-7156For 3-Axis1093 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Features With its powerful magnet, coolant piping is easy. The flexible fluid nozzle can be used in either liquid or gas. Turn the tip of the nozzle to adjust the flow rate. (0 to stepless) Application For cooling, drying, and metal processing.
Hole Diameter 2 Adsorption Power (N) 150 Valve -
Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) 1 Air Inlet - Details Type With nozzle
Nozzle Shape Round blow (With flow adjustment nozzle) Specifications G1/4 with Ball Valve/

Assistance technique