"Jet d'air" (1 jeu de buses)

"Jet d'air" (1 jeu de buses)
[Features]
· It is a cooling method that does not use cutting fluid.
· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.
· Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy.
· A cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
[Applications]
· For cooling the blade and workpiece during cutting process.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AJ-CS

Référence pièce
AJ-CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

187.18 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Trusco Code 220-3669 Features It is a cooling method that does not use cutting fluid. Cooling air can be as much as 31°C lower than the outside air. Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy. It is a cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
Application For cooling the blade and workpiece during cutting process. Operating Air Pressure(MPa) 0.2–0.5 Discharge port 1/8
Compressed Air Supply Inlet R1/4 Mass 450 g/set Air Consumption Amount(L/min) 190~440
Accessory Hose nipple Specifications Compatible Fluid: air

Vous vous trouvez sur la page de "Jet d'air" (1 jeu de buses), le numéro d'article est le suivant: AJ-CS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AJ-CS.

Assistance technique